Anyag
Ház, termoplasztikus poliamid, üvegszál erősítésű.
Fogantyú és retesz, cinkprésöntvény.
Fogantyú és retesz, cinkprésöntvény.
Kivitel
Ház, fekete.
Fogantyú, fekete vagy krómozott.
Fogantyú, fekete vagy krómozott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A kompressziós zárakat főleg ajtókon, fedeleken, burkolatokon és készülékházakon használják, ahol a tömítés nagyobb érintkezőerőt igényel a nyomás alatt álló alkatrészek lezárásához.
A meghúzási úton szorítóerő lép fel, amely a tömítéseket egymáshoz nyomja. Ily módon rendkívül ellenállóak rezgésekkel, porral és/vagy vízzel szemben.
A meghúzási úton szorítóerő lép fel, amely a tömítéseket egymáshoz nyomja. Ily módon rendkívül ellenállóak rezgésekkel, porral és/vagy vízzel szemben.
Anyag
Ház, termoplasztikus poliamid, üvegszál erősítésű.
Fogantyú és retesz, cinkprésöntvény.
Fogantyú és retesz, cinkprésöntvény.
Kivitel
Ház, fekete.
Fogantyú, fekete vagy krómozott.
Fogantyú, fekete vagy krómozott.
További információk
Az állítási út meghatározott és a nyelv elforgatásával igény szerint 38 mm-re vagy 58 mm-re állítható.
Ajtószárny vastagsága max. 9 mm.
A meghúzási út 5 mm.
A házat tömítés védi víz és por ellen.
A zár generálkulcsos, azaz mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
A T-fogantyún és a házon D1 átmérőjű furat található, amely kiegészítőleg függőlakat elhelyezésére szolgál.
Ajtószárny vastagsága max. 9 mm.
A meghúzási út 5 mm.
A házat tömítés védi víz és por ellen.
A zár generálkulcsos, azaz mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
A T-fogantyún és a házon D1 átmérőjű furat található, amely kiegészítőleg függőlakat elhelyezésére szolgál.
Működési mód
Kulccsal nyissa ki a zárat. A T-fogantyú kihajtásával feloldja a szorítóerőt, így az ajtó a fogantyú 90°-os (balra vagy jobbra) elfordításával nyitható.
A T-fogantyú 90°-os újbóli elfordításával a retesz ismét reteszelt helyzetbe kerül. A T-fogantyú behajtásával fejti ki a szorítóerőt és a reteszt a kerethez nyomja.
A zár kulccsal vagy egy további függőlakattal biztosítható.
A T-fogantyú 90°-os újbóli elfordításával a retesz ismét reteszelt helyzetbe kerül. A T-fogantyú behajtásával fejti ki a szorítóerőt és a reteszt a kerethez nyomja.
A zár kulccsal vagy egy további függőlakattal biztosítható.
Kullanım
- gépgyártás
- kapcsolószekrények
- gépjárműgyártás
- laboratóriumi berendezések
- csomagolóipar
- kapcsolószekrények
- gépjárműgyártás
- laboratóriumi berendezések
- csomagolóipar
Felszerelés
1. Készítsen szerelőnyílást a vázlat szerint.
2. Helyezze be a zárat elölről a szerelőnyílásba.
3. Rögzítés a hátoldalon anyákkal.
2. Helyezze be a zárat elölről a szerelőnyílásba.
3. Rögzítés a hátoldalon anyákkal.
Szállítási terjedelem
A szállítási terjedelem tartalmazza a befecskendezett rögzítőcsavarokhoz tartozó anyákat és 2 kulcsot.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőnyílás
2) Tömítés
2) Tömítés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.