text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
*A méret A mm-ben H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm és H=60 mm hosszúságú ház esetén.
Accessory
Forgóretesz, nemesacél, kis kivitel 05566-03.
Forgóretesz, nemesacél, hosszú kivitel 05566-04.
Forgóretesz, nemesacél, kis kivitel 05566-05.
Forgóretesz, lezárható, nemesacél 05566-06.
Forgóretesz nemesacél működtető fogantyúval 05571-02.
Biztonsági forgóretesz, nemesacél 05578-02.
Forgóretesz, nemesacél, T-fogantyúval 05593-01.
Forgóretesz, nemesacél, T-fogantyúval Hygienic DESIGN kivitelben 05593-04.
Forgóretesz, nemesacél, L-fogantyúval 05594-02.
Forgóretesz, nemesacél Hygienic DESIGN kivitelben 05595-01.
Forgóretesz, nemesacél Hygienic DESIGN kivitelben 05595-02.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought