text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ütközőcsavar
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
D=Menet
M4
L=menethossz
16
K
2,5
Rögzítési mód
külső menet
SW
7
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material
Steel grade 10.9
(M3 8.8)
Version
Stop screw black oxidised.
Nut galvanised.
Note
Size M3 stop screw only available in grade 8.8.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought