Anyag
1.0401 betétedzésű acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
1.0401 betétedzésű acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
További információk
A különálló horonybetétek és DIN 6323 magukban egyesítik a rögzített horonybetétek és a csavaros gépsatuk, osztófejek és készülékek egyszerűbb kezelésének előnyeit. Ezeket a horonybetétekat a durva beállítást követően oldalról kell betolni.
A készülék szállításakor nincsenek zavaró, kiálló horonybetétek és a nem sérül a gépasztal.
A készülék szállításakor nincsenek zavaró, kiálló horonybetétek és a nem sérül a gépasztal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.