Pozicionáló stift hengeres szerszámacél barnított 03130-121
- Ütközőként és talpként is alkalmazható
- Nagy körfutási pontosság
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
Mennyiségi egység
8,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló stift
Kivitel 1
hengeres
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
színe
barnított
D1=Külső átmérő
20,5
D2=Csapátmérő
12
L1
8
L2
14
L3
3
Rögzítési mód
illesztett átmérő
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett.
További információk
Sima oldalak központosítással.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.