Központosító egység Kúp acél 03152-10-1
- Rendkívül magas ismétlési pontosság <0,003 mm
- Nincs megakadás az illesztéskor
- Érzéketlen a szennyeződésre és a forgácsokra
- Egyszerű kezelés
Mennyiségi egység
43,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Központosító egység
Kivitel 1
Kúp
Alaptest
anyaga
acél
D1=Csapátmérő
6
D2=Menet
M4
H
min.
12
L
max.
17,5
L1
9
Méret
1
T
min.
9
UNSPSC Code
31162800
cikkszámhoz
03152-11-1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél kúp.
Csapágyacél golyók.
Csapágyacél golyók.
Kivitel
Edzett és köszörült kúp.
Kúpra vulkanizált golyók.
Kúpra vulkanizált golyók.
További információk
A tájolókúpok a tájolóperselyekkel együtt központosító egységet képeznek két gépelem nagypontosságú tájolásához. A rendszer ismétlési pontossága <0,003 mm. A vulkanizált gumi nem töredezik meg és nem érzékeny a szennyeződésekre vagy a forgácsokra. A kisebb beakadt forgácsok nem okoznak gondot a rendszer számára.
Hőmérséklet-tartomány
max. +80 °C.
Működési elv
A tájolókúp és a tájolópersely összeillesztett állapotában a golyók a rugalmas alakváltozási tartományban nyomódnak össze, és így nagypontossággal rögzítik azt a két gépelemet, amelyekbe be vannak építve. Ahhoz, hogy a golyók a rugalmas alakváltozási tartományban összenyomódjanak, csak annak a furatnak a mélységére kell ügyelni, amelybe a tájolóperselyt bepréselik. A tájolóperselybe illeszkedő tájolókúpot már illesztésre készen szállítjuk, és csak fel kell feküdnie az ellendarab felületére. Innentől pontos nullponti tájolórendszerrel bírunk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.