text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló csap
Kivitel 1
szétnyíló
Alak
A
Alaptest anyaga
edzett acél
B1=Csapátmérő
22
B
12
D
16
Javasolt átmérő
16,01 ±0,01
Rögzítési mód
beragasztás
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított. Illesztett átmérő és vezetőfelületek, köszörült.
További információk
A szétnyíló pozicionáló csapokkal pl. furatos lemezek pozicionálása végezhető el T-hornyos gépasztalokon (lásd ábra). A pozicionálandó lemezeknek két, a szétnyíló szárnak megfelelő furattal kell rendelkeznie.
A feszítőcsavar egy átmenő belső hatlappal rendelkezik és ily módon két oldalról is használható.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfuratos lemez
2) Szorítóvas
3) Gépasztal
4) Pozicionáló csap, szétnyíló
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak