- Gyors nyitás és zárás
- Pneumatikus pozícionáló és befogórendszer
- Csereidők lerövidítése
- Komponensek gyors és egyszerű felszerelése
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
Levegős vezérléssel a 3 szorítógolyó kioldható.
A 3 feszítőgolyó befelé mozog és a készülék kicserélhető. A levegőbevitel leállításakor a 3 feszítőgolyó kifelé mozog, és a készülék befeszül.
Ez az egyszerűen kezelhető rendszer jelentősen csökkenti az átállási időt.
Ismétlési pontosság ± 0,01 mm.
A maximális teherbírás túllépése esetében vagy ha a modult függőlegesen használják, a 0,01 mm-es ismétlési pontosság nem garantálható.
A pozicionáló hengereket és perselyeket a készüléklemez középpontjától azonos távolságban helyezze el.
A maximális teherbírás a készüléklemez, befogószerkezet és munkadarab súlyának összegéből tevődik össze.
A maximális teherbírás két modulkészlet felhasználására vonatkozik. Egy modulkészlet egy pozicionáló hengerből K1219 és egy helyzetbeállító perselyből K1220 áll.
A 3 feszítőgolyó befelé mozog és a készülék kicserélhető. A levegőbevitel leállításakor a 3 feszítőgolyó kifelé mozog, és a készülék befeszül.
Ez az egyszerűen kezelhető rendszer jelentősen csökkenti az átállási időt.
Ismétlési pontosság ± 0,01 mm.
A maximális teherbírás túllépése esetében vagy ha a modult függőlegesen használják, a 0,01 mm-es ismétlési pontosság nem garantálható.
A pozicionáló hengereket és perselyeket a készüléklemez középpontjától azonos távolságban helyezze el.
A maximális teherbírás a készüléklemez, befogószerkezet és munkadarab súlyának összegéből tevődik össze.
A maximális teherbírás két modulkészlet felhasználására vonatkozik. Egy modulkészlet egy pozicionáló hengerből K1219 és egy helyzetbeállító perselyből K1220 áll.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.