Pozicionáló henger pneumatikus edzett acél nikkelezett 03161-116
- Gyors nyitás és zárás
- Pneumatikus pozícionáló és befogórendszer
- Csereidők lerövidítése
- Komponensek gyors és egyszerű felszerelése
Mennyiségi egység
161,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló henger
Kivitel 1
pneumatikus
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nikkelezett
D1=Külső átmérő
51
D=átmérő
16
D10
52
D11
M5
D2
32
D3
31,4
D4
5,5
D5
9,5
D6
41
D8
31,8
H
8,5
H1
31,7
H2
9,5
H3
28,5
H4
4
H5
9
H7
10
Tartóerő
F1
N
350
Teherbírás
páronként
kg
56
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
Levegős vezérléssel a 3 szorítógolyó kioldható.
A 3 feszítőgolyó befelé mozog és a készülék kicserélhető. A levegőbevitel leállításakor a 3 feszítőgolyó kifelé mozog, és a készülék befeszül.
Ez az egyszerűen kezelhető rendszer jelentősen csökkenti az átállási időt.
Ismétlési pontosság ± 0,01 mm.
A maximális teherbírás túllépése esetében vagy ha a modult függőlegesen használják, a 0,01 mm-es ismétlési pontosság nem garantálható.
A pozicionáló hengereket és perselyeket a készüléklemez középpontjától azonos távolságban helyezze el.
A maximális teherbírás a készüléklemez, befogószerkezet és munkadarab súlyának összegéből tevődik össze.
A maximális teherbírás két modulkészlet felhasználására vonatkozik. Egy modulkészlet egy pozicionáló hengerből K1219 és egy helyzetbeállító perselyből K1220 áll.
A 3 feszítőgolyó befelé mozog és a készülék kicserélhető. A levegőbevitel leállításakor a 3 feszítőgolyó kifelé mozog, és a készülék befeszül.
Ez az egyszerűen kezelhető rendszer jelentősen csökkenti az átállási időt.
Ismétlési pontosság ± 0,01 mm.
A maximális teherbírás túllépése esetében vagy ha a modult függőlegesen használják, a 0,01 mm-es ismétlési pontosság nem garantálható.
A pozicionáló hengereket és perselyeket a készüléklemez középpontjától azonos távolságban helyezze el.
A maximális teherbírás a készüléklemez, befogószerkezet és munkadarab súlyának összegéből tevődik össze.
A maximális teherbírás két modulkészlet felhasználására vonatkozik. Egy modulkészlet egy pozicionáló hengerből K1219 és egy helyzetbeállító perselyből K1220 áll.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.