Felfogó persely edzett acél 03155-30
- Felfogó persely pozícionáló hengerek pozícionálására és befogására
- Hátoldali szerelés
- Nemesített és barnított
Mennyiségi egység
33,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó persely
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=furatátmérő
30
L=Hossz
21,8
D1
36,2
D2
48,2
D3
42,03
D5
42
D6
49
L1
10,63
L2
11,18
Min.
alaplap-
vastagság H
30
T
10,95
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Alaplemez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.