text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Központosító csap
Kivitel 1
központfúráshoz
Kivitel 2
for baseplates with T-slot
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
D=csapátmérő
30 h6
G
M8
L
79
L1
36
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
betétedzésű.
Illesztett átmérő, köszörült.
További információk
A alak
Pozicionáló csapok raszterfuratos alaplemezekhez.
B alak
Pozicionáló csapok T-hornyos alaplemezekhez.
Accessory
Paletták 01148.
Felfogó hasáb 01850.
Felfogó hasábok 01854, 01855, 01856.
Felfogó derékszög 01265, 01267.
Alaplemezek 01126-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak