Központosító vezető edzett acél 03152-25-16
- Precíz beállítás
- Finombeállítás
- Ismételhetőség
Mennyiségi egység
70,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Központosító vezető
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
16
L=Hossz
17
Acélkulcs
1.7139
D1
M5
D2
5,5
L1
6
L2
7
L3
12,4
L4
2
UNSPSC Code
31162300
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
Vezetőcső, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült központosító vezető egy precíz komponens rendszer, amely a szerszám- és formakészítésben kerül felhasználásra és biztosítja a szerszámok, formák vagy más mozgó alkatrészek pontos beállítását, pozicionálását és központosítását. Ezt a központosító vezetőt különösen pontos beállításra tervezték, ezzel a gyártási folyamatoknál maximális minőséget, ismételhetőséget és hatékonyságot ér el.
A központosítóvezetőket széles körben alkalmazzák a szerszám- és formakészítés különböző területein, többek között:
- precíziós formakészítés
- fröccsöntés,
- kivágó és alakítási folyamatok,
- fémfeldolgozás
- műanyagfeldolgozás,
- autóipar,
- elektronikai ipar.
A központosítóvezetőket széles körben alkalmazzák a szerszám- és formakészítés különböző területein, többek között:
- precíziós formakészítés
- fröccsöntés,
- kivágó és alakítási folyamatok,
- fémfeldolgozás
- műanyagfeldolgozás,
- autóipar,
- elektronikai ipar.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.