Anyag
Acél kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift, edzett 1.4034.
Rögzítőstift nem edzett $s14035..
Gomba alakú fogantyú és fedél, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, köszörült és fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021.
Fedél, szürke, áttetsző.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, köszörült és fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021.
Fedél, szürke, áttetsző.
Több
Kevesebbet
Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, állapotérzékelővel és műanyag gomba alakú fogantyúval
kezdet
120,17 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, állapotérzékelővel, műanyag gomba alakú fogantyúval és ellenanyával
kezdet
120,17 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, állapotérzékelővel, műanyag gomba alakú fogantyúval és reteszhoronnyal
kezdet
123,86 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, állapotérzékelővel, műanyag gomba alakú fogantyúval, reteszhoronnyal és ellenanyával
kezdet
123,86 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. D alakú terméket használja.
Az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok esetében a működtetés állapota elektronikusan észlelhető és tovább feldolgozható.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. D alakú terméket használja.
Az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok esetében a működtetés állapota elektronikusan észlelhető és tovább feldolgozható.
Anyag
Acél kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift, edzett 1.4034.
Rögzítőstift nem edzett $s14035..
Gomba alakú fogantyú és fedél, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, köszörült és fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021.
Fedél, szürke, áttetsző.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, köszörült és fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021.
Fedél, szürke, áttetsző.
További információk
A működtetés állapotának továbbítása vezeték nélkül, Bluetooth-on keresztül történik egy mobil eszközre vagy a K1494 átjáróra.
A rögzítőcsap, az állapotérzékelő és az átjáró kombinációja a jel további feldolgozására szolgál, például egy gépvezérlő rendszerben.
A rögzítőcsap energiaellátását egy integrált gombelem biztosítja, amely szükség esetén kicserélhető.
Az állapotérzékelőkkel rendelkező rögzítőcsapok nem alkalmasak személyek biztosítására.
A rögzítőcsap, az állapotérzékelő és az átjáró kombinációja a jel további feldolgozására szolgál, például egy gépvezérlő rendszerben.
A rögzítőcsap energiaellátását egy integrált gombelem biztosítja, amely szükség esetén kicserélhető.
Az állapotérzékelőkkel rendelkező rögzítőcsapok nem alkalmasak személyek biztosítására.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Kullanım
Az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok lehetővé teszik a működtetéstől független folyamatvezérlést. Továbbá biztosítható, hogy a rögzítőstift a kívánt működtetési állapotban legyen.
Előnyök
A működtetési állapot vezeték nélküli továbbítása.
A komplex kábelezés kiküszöbölése.
Az intelligens akkumulátorkezelés hosszú élettartamot biztosít.
Nincsenek zavaróélek.
A komplex kábelezés kiküszöbölése.
Az intelligens akkumulátorkezelés hosszú élettartamot biztosít.
Nincsenek zavaróélek.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
A alak: fixáló horony nélkül, ellenanya nélkül
B alak: fixáló horony nélkül, ellenanyával
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
D alak: reteszhoronnyal, ellenanyával
B alak: fixáló horony nélkül, ellenanyával
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
D alak: reteszhoronnyal, ellenanyával
Accessory
85875 átjáró