text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol a rögzítési helyzet megváltozását keresztirányú erők akadályozzák meg. Más rögzítési helyzetbe való mozgatás csak a csavar kézi kioldása után lehetséges. Ennél a rögzítőcsapnál a kioldás excenterkar segítségével történik. A rögzítőcsap kireteszelve marad, amikor a fogantyúkart túlmozgatják az excenter holtpontján.
Az ergonomikus excenterfogantyú könnyű kezelést tesz lehetővé kis erőkifejtés mellett.
Anyag

Acél kivitel:
Hernyócsavar és rögzítő stift, atomataacél.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift 1.4305.
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű PPA termoplaszt (hőálló).

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.

Fogantyúkar feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint: max. 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Előnyök
Egyszerű és gyors kezelés.
Magas hőmérsékleten történő alkalmazásra.
Beépített reteszelő funkcióval.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
A alak: ellenanya nélkül
B alak: ellenanyával
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089
Pozicionáló perselyek rögzítő csapokhoz 03099-50
Tartódarabok 03099

Más vásárlók is vásároltak