text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
menetes csappal
Alak
N
Terméktípus
váll nélkül
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
D1=Külső átmérő
12
D=csapátmérő
5
L=Hossz
37
Acélkulcs
1.4305
D3
M4
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,3
L1
24
L4
8
Löket S
5
Méret
1
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
5
Rugóerő, végső F2 kb. N
12
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni, hogy nyíróerők megváltoztassák a reteszelési helyzetet. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha hosszabb ideig kitolt helyzetben kell tartani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, akkor az M alakot kell használni.
A kiálló N alakú hernyócsavarra speciális fogantyúk szerelhetők fel. Emellett lehetővé teszi többek között a rögzítőcsap automatikus (programvezérelt) működtetését egy pneumatikus henger segítségével vagy a távvezérlést Bowden-huzalokkal.
Anyag

Acél kivitel:
Hüvely 1.0403.
Rögzítőstift, automataacél.

Nemesacél kivitel:
Hüvely 1.4301.
Rögzítőstift, edzett 1.4034.
Rögzítőstift, nem edzett 1.4305.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.

Kivitel
Acél kivitel:
Hüvely, barnított, hegeszthető.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Hüvely fémtiszta és hegeszthető.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
További információk
Ha a rögzítőcsap felhegesztett, akkor a hüvelyt meg kell tűzni, hogy a rugó ne károsodjon a magas hőmérséklet miatt.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak