text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A rögzítő és szorító fogantyú egy termékként lehetővé teszi különböző beállító elemek pozicionálását, rögzítését és beszorítását. A rögzítés alakzáró módon csap segítségével, a beszorítás erőzáró módon a hüvely homlokfelületén át történi.

Ha a rögzítőstifttel történt kötés nem teljes mértékű, akkor ezt a kiálló jelzőgomb jelzi.
Anyag

Menetes hüvely, automataacél.
Rögzítőstift, nemesacél 1.4305

Csillagfogantyú, termoplaszt.
Jelzőgomb, termoplaszt.

Kivitel
Menetes hüvely, horganyzott.
Rögzítőstift, fémtiszta.

Csillagfogantyú, feketésszürke RAL7021.
Jelzőgomb, piros.
Előnyök
Bekattanást jelző gomb.
Reteszelés és beszorítás egy termékkel.
Ergonomikus kezelés a csillagmarkolat segítségével.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Hatlapú anya 07212.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak