Hengeres szeg kerámia fehér 03320-01-05X20
- Ideális a készülékgyártásban
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetelő
- Munkadarabok egymás közötti összekapcsolásához és pozicionálásához
Mennyiségi egység
11,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres szeg
DIN
hasonló, mint a DIN 6325
Alaptest
anyaga
kerámia
Alaptest
színe
fehér
D=átmérő
5
L1=Hossz
20
L2
1,2
R
5
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,75
Z2
0,5
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
Kábeltömszelencék Z101
Kivitel
köszörült.
További információk
A hengeres illesztőszegek méretei DIN 6325 szerint
Előnyök
- Ideális a készülékgyártásban
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetel
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetel
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.