Kétgolyós retesz sárgaréz krómozott 03075-70
- Gyorszár sokoldalú alkalmazási lehetőségekhez
- Alkalmazási területek: ajtók, csappantyúk, blendék
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
- Állítható reteszelési nyomás
Mennyiségi egység
9,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kétgolyós retesz
Alaptest
anyaga
sárgaréz
Alaptest
felülete
krómozott
Komponens
anyaga
golyó, nemesacél
A=Furattávolság
58
B=Szélesség
13
H=Magasság
15
L=Hossz
68,4
A1
30
B1
12
B2
16
D
4,8
H1
2,4
H2
15,7
H3
2,2
H4
18,5
L1
40
Rugóerő
normál
Rögzítőerő
kb. N
25±5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház és záródugattyú, sárgaréz, cinkprésöntvény vagy nemesacél 1.4401.
Golyók és rugók, nemesacél.
Kivitel
Sárgaréz és cinkprésöntvény, krómozott
Nemesacél, homokfúvott
Golyók és rugók, nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, homokfúvott
Golyók és rugók, nemesacél, fémtiszta
További információk
Gyorszár számos alkalmazási lehetőséghez, úgymint ajtók, csapóajtók, blendék és hasonlók zárva tartására. A kétgolyós retesz egy házból és egy ellendarabból, az ún. záródugattyúból áll, amely a házban rögzül. A záródugattyú oldalt vagy elöl nyomható be a házba. A reteszelési nyomás állítható.
Rajzi hivatkozás
1) Süllyesztés DIN 74-A szerint
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.