Anyag
Ház: alumínium.
Fényszóró tárcsa: polimetil-metakrilát (PMMA).
Védősapkák: poliamid (PA).
Fényszóró tárcsa: polimetil-metakrilát (PMMA).
Védősapkák: poliamid (PA).
Kivitel
Ház: természetes színűre eloxált.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák, nem vakító.
Zárósapkák: fekete.
Billenőkapcsoló jelzőlámpával.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák, nem vakító.
Zárósapkák: fekete.
Billenőkapcsoló jelzőlámpával.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
LED-lámpa nappali fehér színben, amelyet kifejezetten különböző munkakörnyezetekben történő használatra fejlesztettek ki, mint például gyártóberendezések (nagy hatékonyság és hosszú élettartam), laboratóriumok (pontos színvisszaadás a pontos eredmények érdekében) vagy szerelőállomások (egyenletes megvilágítás a finom munkához).
Anyag
Ház: alumínium.
Fényszóró tárcsa: polimetil-metakrilát (PMMA).
Védősapkák: poliamid (PA).
Fényszóró tárcsa: polimetil-metakrilát (PMMA).
Védősapkák: poliamid (PA).
Kivitel
Ház: természetes színűre eloxált.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák, nem vakító.
Zárósapkák: fekete.
Billenőkapcsoló jelzőlámpával.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák, nem vakító.
Zárósapkák: fekete.
Billenőkapcsoló jelzőlámpával.
További információk
LED-lámpák robusztus ipari kivitelben a munkahely megvilágításához. A LED-lámpák egy alumíniumprofilba vannak szerelve, a hátoldalon 8-as horonyba ültetve. A külön kapható tartozék alkatrészekkel profilhornyokra és felületelemekre rögzíthető. A működtetés egy jelzőfénnyel ellátott billenőkapcsolóval történik.
A LED-lámpák rendelkeznek árambemenettel és áramkimenettel. Ezek az alumíniumprofil oldalába van beépítve. A tápegységhez történő csatlakozás a külön kapható hálózati kábelen keresztül történik (Wieland dugó GST18i3). Összekötő kábellel több LED-lámpa is csatlakoztatható egymáshoz.
A LED-lámpák a mikroprizmás üveglapon és a mögötte fekvő diffúzorfólián keresztül egyenletes, nem vakító és villódzásmentes, kellemes nappali fehér színű fénnyel világítják meg a munkahelyet, fényszín 5700K. Kisugárzási szög 90°.
A külön megvásárolható vezérlőegységgel (86091) szabályozható. A kezelőszerv fokozatmentesen szabályozza a LED-lámpa fényerejét, valamint be- és kikapcsolja.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
A LED-lámpák rendelkeznek árambemenettel és áramkimenettel. Ezek az alumíniumprofil oldalába van beépítve. A tápegységhez történő csatlakozás a külön kapható hálózati kábelen keresztül történik (Wieland dugó GST18i3). Összekötő kábellel több LED-lámpa is csatlakoztatható egymáshoz.
A LED-lámpák a mikroprizmás üveglapon és a mögötte fekvő diffúzorfólián keresztül egyenletes, nem vakító és villódzásmentes, kellemes nappali fehér színű fénnyel világítják meg a munkahelyet, fényszín 5700K. Kisugárzási szög 90°.
A külön megvásárolható vezérlőegységgel (86091) szabályozható. A kezelőszerv fokozatmentesen szabályozza a LED-lámpa fényerejét, valamint be- és kikapcsolja.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C-tól +50 °C-ig
Előnyök
A kiváló minőségű ház alumíniumból készült, amely hosszú élettartamot, stabilitást és csekély súlyt garantál. Az IP40-es védettségi fokozatnak köszönhetően a lámpa ideális beltéri használatra. A lámpa eléri a >90 (típus 95) színvisszaadási értéket, így ideális a magas színhűséget igénylő munkaterületek számára. A magas színvisszaadás javítja a színfelismerést, és ezáltal lehetővé teszi a precíz munkavégzést. A LED-ek hosszú, akár 100 000 órás (L80/B10) élettartamának köszönhetően a lámpa szinte nem igényel karbantartást.
Rajzi hivatkozás
1) Bemeneti oldal
2) Kimeneti oldal
3) Külső vezérlőegység (dimmer) csatlakoztatása
2) Kimeneti oldal
3) Külső vezérlőegység (dimmer) csatlakoztatása
Accessory
80161 Hálózati kábel.
80161-05 Összekötőkábel.
86090 Csatlakozólemezek 8-as horonyhoz.
07090 Kalapácsanyák 8-as horony.
10242-01 Szögidom, acél.
86091 Szabályozó kezelőszerv.
80161-05 Összekötőkábel.
86090 Csatlakozólemezek 8-as horonyhoz.
07090 Kalapácsanyák 8-as horony.
10242-01 Szögidom, acél.
86091 Szabályozó kezelőszerv.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.