LED-Lámpa alumínium natúr eloxált 86050-05-111X0898
- LED technológia
- Káprázást csökkentő mikroprizmás tárcsával
- Színvisszaadás Ra > 90
- Védettségi fokozat IP40, védelmi osztály I
- Energiahatékony, hosszú élettartamú és nem igényel karbantartást
Mennyiségi egység
323,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
LED-Lámpa
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
natúr eloxált
Komponens
anyaga
PMMA
L=Hossz
898
Csatlakozás
WIELAND GST18i3
ESD
elektrosztatikus
kisülés
nem
Fényeloszlás
közvetlen
Fényerősítés
lm/W
173
Fényáram
lm
3980
Kaszkádba csatolható
igen
Kockázati csoport
(DIN EN 62471)
szabad csoport
Káprázásszabályozás
Mikroprizma lemez
Lámpa teljesítménye
W
~23
Lámpafoglalat
LED, integrált
Nyílásszög
90°
Szabályozható
igen
Színhőmérséklet
5700 K (nappali fehér)
Színvisszaadási index
>90 (typ. 95)
Teljesítményfelvétel
W
~26
UNSPSC Code
31161513
Védettségi fokozat
IP40
Élettartam
Lámpa
>100.000 h (L80/B10)
Érintésvédelmi osztály
I
Üzemi feszültség
V
AC
120-277
Üzemi frekvencia
Hz
50-60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
LED-lámpa nappali fehér színben, amelyet kifejezetten különböző munkakörnyezetekben történő használatra fejlesztettek ki, mint például gyártóberendezések (nagy hatékonyság és hosszú élettartam), laboratóriumok (pontos színvisszaadás a pontos eredmények érdekében) vagy szerelőállomások (egyenletes megvilágítás a finom munkához).
Anyag
Ház: alumínium.
Fényszóró tárcsa: polimetil-metakrilát (PMMA).
Védősapkák: poliamid (PA).
Fényszóró tárcsa: polimetil-metakrilát (PMMA).
Védősapkák: poliamid (PA).
Kivitel
Ház: természetes színűre eloxált.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák, nem vakító.
Zárósapkák: fekete.
Billenőkapcsoló jelzőlámpával.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák, nem vakító.
Zárósapkák: fekete.
Billenőkapcsoló jelzőlámpával.
További információk
LED-lámpák robusztus ipari kivitelben a munkahely megvilágításához. A LED-lámpák egy alumíniumprofilba vannak szerelve, a hátoldalon 8-as horonyba ültetve. A külön kapható tartozék alkatrészekkel profilhornyokra és felületelemekre rögzíthető. A működtetés egy jelzőfénnyel ellátott billenőkapcsolóval történik.
A LED-lámpák rendelkeznek árambemenettel és áramkimenettel. Ezek az alumíniumprofil oldalába van beépítve. A tápegységhez történő csatlakozás a külön kapható hálózati kábelen keresztül történik (Wieland dugó GST18i3). Összekötő kábellel több LED-lámpa is csatlakoztatható egymáshoz.
A LED-lámpák a mikroprizmás üveglapon és a mögötte fekvő diffúzorfólián keresztül egyenletes, nem vakító és villódzásmentes, kellemes nappali fehér színű fénnyel világítják meg a munkahelyet, fényszín 5700K. Kisugárzási szög 90°.
A külön megvásárolható vezérlőegységgel (86091) szabályozható. A kezelőszerv fokozatmentesen szabályozza a LED-lámpa fényerejét, valamint be- és kikapcsolja.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
A LED-lámpák rendelkeznek árambemenettel és áramkimenettel. Ezek az alumíniumprofil oldalába van beépítve. A tápegységhez történő csatlakozás a külön kapható hálózati kábelen keresztül történik (Wieland dugó GST18i3). Összekötő kábellel több LED-lámpa is csatlakoztatható egymáshoz.
A LED-lámpák a mikroprizmás üveglapon és a mögötte fekvő diffúzorfólián keresztül egyenletes, nem vakító és villódzásmentes, kellemes nappali fehér színű fénnyel világítják meg a munkahelyet, fényszín 5700K. Kisugárzási szög 90°.
A külön megvásárolható vezérlőegységgel (86091) szabályozható. A kezelőszerv fokozatmentesen szabályozza a LED-lámpa fényerejét, valamint be- és kikapcsolja.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C-tól +50 °C-ig
Előnyök
A kiváló minőségű ház alumíniumból készült, amely hosszú élettartamot, stabilitást és csekély súlyt garantál. Az IP40-es védettségi fokozatnak köszönhetően a lámpa ideális beltéri használatra. A lámpa eléri a >90 (típus 95) színvisszaadási értéket, így ideális a magas színhűséget igénylő munkaterületek számára. A magas színvisszaadás javítja a színfelismerést, és ezáltal lehetővé teszi a precíz munkavégzést. A LED-ek hosszú, akár 100 000 órás (L80/B10) élettartamának köszönhetően a lámpa szinte nem igényel karbantartást.
Rajzi hivatkozás
1) Bemeneti oldal
2) Kimeneti oldal
3) Külső vezérlőegység (dimmer) csatlakoztatása
2) Kimeneti oldal
3) Külső vezérlőegység (dimmer) csatlakoztatása
Accessory
80161 Hálózati kábel.
80161-05 Összekötőkábel.
86090 Csatlakozólemezek 8-as horonyhoz.
07090 Kalapácsanyák 8-as horony.
10242-01 Szögidom, acél.
86091 Szabályozó kezelőszerv.
80161-05 Összekötőkábel.
86090 Csatlakozólemezek 8-as horonyhoz.
07090 Kalapácsanyák 8-as horony.
10242-01 Szögidom, acél.
86091 Szabályozó kezelőszerv.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.