text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
LED-Lámpa
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
natúr eloxált
Komponens anyaga
PMMA
L=Hossz
472
Csatlakozás
WIELAND GST18i3
ESD elektrosztatikus kisülés
nem
Fényeloszlás
közvetlen
Fényerősítés lm/W
173
Fényáram lm
1990
Kaszkádba csatolható
igen
Kockázati csoport (DIN EN 62471)
szabad csoport
Káprázásszabályozás
Mikroprizma lemez
Lámpa teljesítménye W
~11,5
Lámpafoglalat
LED, integrált
Nyílásszög
90°
Szabályozható
igen
Színhőmérséklet
5700 K (nappali fehér)
Színvisszaadási index
>90 (typ. 95)
Teljesítményfelvétel W
~13
UNSPSC Code
31161513
Védettségi fokozat
IP40
Élettartam Lámpa
>100.000 h (L80/B10)
Érintésvédelmi osztály
I
Üzemi feszültség V AC
120-277
Üzemi frekvencia Hz
50-60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
LED-lámpa nappali fehér színben, amelyet kifejezetten különböző munkakörnyezetekben történő használatra fejlesztettek ki, mint például gyártóberendezések (nagy hatékonyság és hosszú élettartam), laboratóriumok (pontos színvisszaadás a pontos eredmények érdekében) vagy szerelőállomások (egyenletes megvilágítás a finom munkához).
Anyag
Ház: alumínium.
Fényszóró tárcsa: polimetil-metakrilát (PMMA).
Védősapkák: poliamid (PA).
Kivitel
Ház: természetes színűre eloxált.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák, nem vakító.
Zárósapkák: fekete.
Billenőkapcsoló jelzőlámpával.
További információk
LED-lámpák robusztus ipari kivitelben a munkahely megvilágításához. A LED-lámpák egy alumíniumprofilba vannak szerelve, a hátoldalon 8-as horonyba ültetve. A külön kapható tartozék alkatrészekkel profilhornyokra és felületelemekre rögzíthető. A működtetés egy jelzőfénnyel ellátott billenőkapcsolóval történik.

A LED-lámpák rendelkeznek árambemenettel és áramkimenettel. Ezek az alumíniumprofil oldalába van beépítve. A tápegységhez történő csatlakozás a külön kapható hálózati kábelen keresztül történik (Wieland dugó GST18i3). Összekötő kábellel több LED-lámpa is csatlakoztatható egymáshoz.

A LED-lámpák a mikroprizmás üveglapon és a mögötte fekvő diffúzorfólián keresztül egyenletes, nem vakító és villódzásmentes, kellemes nappali fehér színű fénnyel világítják meg a munkahelyet, fényszín 5700K. Kisugárzási szög 90°.

A külön megvásárolható vezérlőegységgel (86091) szabályozható. A kezelőszerv fokozatmentesen szabályozza a LED-lámpa fényerejét, valamint be- és kikapcsolja.

Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C-tól +50 °C-ig
Előnyök
A kiváló minőségű ház alumíniumból készült, amely hosszú élettartamot, stabilitást és csekély súlyt garantál. Az IP40-es védettségi fokozatnak köszönhetően a lámpa ideális beltéri használatra. A lámpa eléri a >90 (típus 95) színvisszaadási értéket, így ideális a magas színhűséget igénylő munkaterületek számára. A magas színvisszaadás javítja a színfelismerést, és ezáltal lehetővé teszi a precíz munkavégzést. A LED-ek hosszú, akár 100 000 órás (L80/B10) élettartamának köszönhetően a lámpa szinte nem igényel karbantartást.
Rajzi hivatkozás
1) Bemeneti oldal
2) Kimeneti oldal
3) Külső vezérlőegység (dimmer) csatlakoztatása
Accessory
80161 Hálózati kábel.
80161-05 Összekötőkábel.
86090 Csatlakozólemezek 8-as horonyhoz.
07090 Kalapácsanyák 8-as horony.
10242-01 Szögidom, acél.
86091 Szabályozó kezelőszerv.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak