Anyag
Ház: alumínium.
Fényszóró tárcsa: műanyag.
Védősapkák: poliamid (PA).
Fényszóró tárcsa: műanyag.
Védősapkák: poliamid (PA).
Kivitel
Ház: természetes színűre eloxált.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák, nem vakító.
Zárósapkák: fekete.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák, nem vakító.
Zárósapkák: fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
LED-rendszerlámpa nappali fehér színben. Univerzálisan alkalmazható LED-lámpa fokozott fényszórással és egyenletes fényeloszlással az alkalmazások széles skálájához az egyes munkaállomásokon, szerelősorokon vagy gépeken (hűtő-kenő-anyag és forgácsbehatolás nélkül).
Anyag
Ház: alumínium.
Fényszóró tárcsa: műanyag.
Védősapkák: poliamid (PA).
Fényszóró tárcsa: műanyag.
Védősapkák: poliamid (PA).
Kivitel
Ház: természetes színűre eloxált.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák, nem vakító.
Zárósapkák: fekete.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák, nem vakító.
Zárósapkák: fekete.
További információk
LED-lámpák robusztus ipari kivitelben a munkahely megvilágításához. A LED-lámpák alumínium profilba vannak rögzítve, a zárósapkákon rögzítőfülek találhatók. A rögzítőfülek segítségével univerzálisan felszerelhető profilhornyokra és felületi elemekre. A működtetés billenőkapcsolóval történik.
A LED-lámpák M12-es dugós csatlakozón keresztül kapják az elektromos áramot. Ez a zárósapka elülső oldalába van beépítve. A csatlakozás az áramellátáshoz M12x1 dugaszoló csatlakozón keresztül történik (3-5 pólusú).
A LED-lámpák a mikroprizmás üveglapon keresztül egyenletes, nem vakító és villódzásmentes, kellemes nappali fehér színű fénnyel világítják meg a munkahelyet, fényszín 5200 - 5700K. Kisugárzási szög 100°.
Fényerő-szabályozás a külön rendelhető kezelőszervvel (86091-02). A kezelőszerv fokozatmentesen szabályozza a LED-lámpa fényerejét, valamint be- és kikapcsolja.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA, ETL listázott (5003529)
DIN EN 62471.
A LED-lámpák M12-es dugós csatlakozón keresztül kapják az elektromos áramot. Ez a zárósapka elülső oldalába van beépítve. A csatlakozás az áramellátáshoz M12x1 dugaszoló csatlakozón keresztül történik (3-5 pólusú).
A LED-lámpák a mikroprizmás üveglapon keresztül egyenletes, nem vakító és villódzásmentes, kellemes nappali fehér színű fénnyel világítják meg a munkahelyet, fényszín 5200 - 5700K. Kisugárzási szög 100°.
Fényerő-szabályozás a külön rendelhető kezelőszervvel (86091-02). A kezelőszerv fokozatmentesen szabályozza a LED-lámpa fényerejét, valamint be- és kikapcsolja.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA, ETL listázott (5003529)
DIN EN 62471.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +60 °C.
Előnyök
A kiváló minőségű ház alumíniumból készült, amely hosszú élettartamot, stabilitást és csekély súlyt garantál. Az IP50-es védettségi fokozatnak köszönhetően a lámpa ideális beltéri használatra. A lámpatest >85 színvisszaadási értéket ér el. Magas fényerejével és nagyon jó színvisszaadási értékével tűnik ki, továbbá a mikroprizmás burkolatnak köszönhetően nagy fényszórású.
A LED-lámpák hosszú, akár 100 000 órás (L80/B10) élettartamának köszönhetően a lámpák szinte nem igényelnek karbantartást.
A LED-lámpák hosszú, akár 100 000 órás (L80/B10) élettartamának köszönhetően a lámpák szinte nem igényelnek karbantartást.
Rajzi hivatkozás
1) bemeneti oldal
Accessory
82100-20 Tápegység 24V DC.
86091-02 Fényerő-szabályozó kezelőszerv.
86091-02 Fényerő-szabályozó kezelőszerv.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.