Anyag
Ház, termoplaszt PA6.
Dugó tömítése, elasztomer NBR.
Dugó tömítése, elasztomer NBR.
Kivitel
Termoplaszt, fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
Termékleírás
A Smart Products termékek előnye, hogy különböző rögzítő- és tartóelemek működési állapotának elektronikus lekérdezésére alkalmasak.
A bluetooth-modul az univerzális állapotkijelzésre és jelátvitelre szolgál. USB-C csatlakozón keresztül csatlakozik a Smart Product-hoz. Az integrált LED-kijelző ezenkívül vizualizálja a bedugott szorító- és tartóelem állapotát.
A működtetés állapotának továbbítása vezeték nélkül Bluetooth-on keresztül történik egy mobil végberendezésre vagy a 85875 átjáróra.
A Smart Product, a bluetooth-modul és az átjáró kombinációja a jel további feldolgozására szolgál, például gépvezérlésnél.
A Smart Products termékek előnye, hogy különböző rögzítő- és tartóelemek működési állapotának elektronikus lekérdezésére alkalmasak.
A bluetooth-modul az univerzális állapotkijelzésre és jelátvitelre szolgál. USB-C csatlakozón keresztül csatlakozik a Smart Product-hoz. Az integrált LED-kijelző ezenkívül vizualizálja a bedugott szorító- és tartóelem állapotát.
A működtetés állapotának továbbítása vezeték nélkül Bluetooth-on keresztül történik egy mobil végberendezésre vagy a 85875 átjáróra.
A Smart Product, a bluetooth-modul és az átjáró kombinációja a jel további feldolgozására szolgál, például gépvezérlésnél.
Anyag
Ház, termoplaszt PA6.
Dugó tömítése, elasztomer NBR.
Dugó tömítése, elasztomer NBR.
Kivitel
Termoplaszt, fekete.
További információk
Smart Products.
Átjáró 85875.
Átjáró 85875.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Kullanım
A bluetooth-modul és a Smart Products termékek kombinációja lehetővé teszi az érzékelő állapotának vizuális, intuitív és gyors kijelzését.
Az érzékelő állapota huzalmentesen bluetooth-adatátvitellel továbbítható.
Az érzékelő állapota huzalmentesen bluetooth-adatátvitellel továbbítható.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C-tól +65 °C-ig.
Biztonság
A Bluetooth-modulok nem alkalmasak emberek védelmére.
Figyelem: Töltse fel a Bluetooth-modult a csomagolásban található megfelelő kábellel. Ne alkalmazzon gyorstöltő készüléket.
Figyelem: Töltse fel a Bluetooth-modult a csomagolásban található megfelelő kábellel. Ne alkalmazzon gyorstöltő készüléket.
Rajzi hivatkozás
1) USB-Typ-C csatlakozó
2) Tömítés
3) LED-kijelző
4) Nyomógomb
2) Tömítés
3) LED-kijelző
4) Nyomógomb
Accessory
Erőérzékelő gyorsszorítókhoz 05899.
Szorítóvas erőérzékelővel 04060.
Támasztócsapok támaszérzékelővel 02015.
Átjáró 85875.
Szorítóvas erőérzékelővel 04060.
Támasztócsapok támaszérzékelővel 02015.
Átjáró 85875.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.