Kivitel
RP-SMA-dugó auf RP-SMA-aljzat.
Kábelhosszúság 5 méter.
Kábelhosszúság 5 méter.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A koaxiális hosszabbító kábel megnöveli a Wi-Fi-antennák felállítási tartományát. Alkalmazható a 85875-ös átjáró és a K85875-50 Wi-Fi-antennák mágneses lába között. Így az antenna a kapcsolószekrényen kívül is felállítható, ez pedig javítja a jelvételt.
Kivitel
RP-SMA-dugó auf RP-SMA-aljzat.
Kábelhosszúság 5 méter.
Kábelhosszúság 5 méter.
Műszaki adatok
CFD200 koaxiális kábel.
Jelveszteség 0,3 dB/m.
Érintkezők, aranyozott.
Jelveszteség 0,3 dB/m.
Érintkezők, aranyozott.
Előnyök
- RP-SMA aljzat RP-SM dugóhoz
- jelveszteség 0,3 dB/m
- aranyozott érintkezők
- CFD200 koaxiális kábel
- jelveszteség 0,3 dB/m
- aranyozott érintkezők
- CFD200 koaxiális kábel
Accessory
-
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.