Hosszabbító kábel Wireless LAN antennákhoz műanyag fekete 85875-51-05000
- RP-SMA aljaz RP-SM dugóhoz
- Jelveszteség 0,3 dB/m
- Aranyozott érintkezők
- CFD200 koaxiális kábel
Mennyiségi egység
48,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hosszabbító kábel
Kivitel 1
Wireless LAN antennákhoz
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
fekete
G=Menet
1/4-28
P=kábelhossz
5000
Csatlakozás
RP-SMA aljzat/dugó
UNSPSC Code
43221706
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A koaxiális hosszabbító kábel megnöveli a Wi-Fi-antennák felállítási tartományát. Alkalmazható a 85875-ös átjáró és a K85875-50 Wi-Fi-antennák mágneses lába között. Így az antenna a kapcsolószekrényen kívül is felállítható, ez pedig javítja a jelvételt.
Kivitel
RP-SMA-dugó auf RP-SMA-aljzat.
Kábelhosszúság 5 méter.
Kábelhosszúság 5 méter.
Műszaki adatok
CFD200 koaxiális kábel.
Jelveszteség 0,3 dB/m.
Érintkezők, aranyozott.
Jelveszteség 0,3 dB/m.
Érintkezők, aranyozott.
Előnyök
- RP-SMA aljzat RP-SM dugóhoz
- jelveszteség 0,3 dB/m
- aranyozott érintkezők
- CFD200 koaxiális kábel
- jelveszteség 0,3 dB/m
- aranyozott érintkezők
- CFD200 koaxiális kábel
Accessory
-
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.