text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
Hygienic Design
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
TPU
Komponensek színe
kék
D=Menet
M25x1,5
H=Magasság
7,5
SW=kulcsnyílás
27
Acélkulcs
1.4404
H1
13
UNSPSC Code
31161510
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
Nemesacél 1.4404.
Tömítőgyűrű TPU.

További információk
Zárócsavarok metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szabványnak megfelelő.
A nem használt menetes vagy átmenő furatok biztonságos lezárásához.

Védettségi fokozat Ip 68 15 bar-ig, Ip 69.

EHEDG tanúsítvánnyal rendelkezik.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól +85 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak