Anyag
1.4305 nemesacél.
Poliamid (PA6) lamellabetét.
CR / NBR tömítőgyűrű.
NBR O-gyűrű.
Kivitel
Fémtiszta.
Show more
Show less
Description
Anyag
1.4305 nemesacél.
Poliamid (PA6) lamellabetét.
CR / NBR tömítőgyűrű.
NBR O-gyűrű.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kábeltömszelencék metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. Tömítést és a húzásmentesítés a belső lamellák és egy tömítőgyűrű által.
Védettségi fokozat IP68 (5 bar - 30 min).
A kábeltömszelencék fektetett kábelek és vezetékek gépházakba, elosztókba és csatlakozódobozokba történő bevezetésére szolgálnak.
A lapos tömítésű kábeltömszelencéknél a felfekvési felületen elszíneződések léphetnek fel. Ezek nem befolyásolják az alkatrész funkcióját és beépített állapotban nem láthatók.
Védettségi fokozat IP68 (5 bar - 30 min).
A kábeltömszelencék fektetett kábelek és vezetékek gépházakba, elosztókba és csatlakozódobozokba történő bevezetésére szolgálnak.
A lapos tömítésű kábeltömszelencéknél a felfekvési felületen elszíneződések léphetnek fel. Ezek nem befolyásolják az alkatrész funkcióját és beépített állapotban nem láthatók.
Hőmérséklet-tartomány
Statikus: -40 °C-tól +100 °C-ig.
Dinamikus: -20 °C-tól +100 °C-ig.
Dinamikus: -20 °C-tól +100 °C-ig.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.