text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház: műanyag PBT/PET (UL94-V0).
Működtető elem: műanyag, fenolgyanta (UL94-V0).
Csatlakozók: CuZn, ezüstözött.
Kivitel
Ház: fekete.
További információk
Mikrokapcsolók, A alak, a DIN 41635 szabványnak megfelelő. A kompakt végálláskapcsoló alkalmas a pozíció és a végállás megbízható érzékelésére gépekben, berendezésekben és automatizált rendszerekben. Precíz pillanatkapcsoló mechanizmusnak köszönhetően biztonságos kapcsolást garantál még lassú működtetés esetén is. A robusztus ház ipari alkalmazásra szolgál és hosszú mechanikai élettartamot garantál.

Különösen olyan területeken alkalmazható, ahol lineáris beállító mozgásokra van szükség, mint például az elektromos fedél-, burkolat- vagy állítószerkezeteknél.

Tanúsítványok / Teljesített szabványok:
CE, cURus, ENEC-VDE.
Műszaki adatok
Kapcsolási teljesítmény: 16 (4) A 125 VAC / 250 VAC (10 A 30 VDC).
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Élettartam, mechanikai: min. 2.000.000 kapcsolási ciklus.
Élettartam, elektromos: min. 50.000 kapcsolási ciklus, a kapcsolási teljesítménytől függően.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +105 °C
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak