Anyag
Ház, termoplaszt PA12.
Aktív felület PU.
Csatlakozókábel PUR.
Aktív felület PU.
Csatlakozókábel PUR.
Kivitel
Ház, fekete.
Beszerelés a T-horonyba.
Beszerelés a T-horonyba.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
Mágneses mező érzékelő a dugattyúállás lekérdezéséhez olyan pneumatikus hengerben, amelyben mágnes helyezkedik el.
Anyag
Ház, termoplaszt PA12.
Aktív felület PU.
Csatlakozókábel PUR.
Aktív felület PU.
Csatlakozókábel PUR.
Kivitel
Ház, fekete.
Beszerelés a T-horonyba.
Beszerelés a T-horonyba.
Műszaki adatok
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)
Üzemi feszültség: 10 - 30 V DC
Üzemi áramerősség: 200 mA
Kapcsolási mező erőssége: 2 kA/m
Kapcsolási frekvencia: 3000 Hz
Rövidzárásmentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: nem
Védettségi fokozat: IP67
Csatlakozás módja: 2 m PUR-kábel
Engedély: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Üzemi feszültség: 10 - 30 V DC
Üzemi áramerősség: 200 mA
Kapcsolási mező erőssége: 2 kA/m
Kapcsolási frekvencia: 3000 Hz
Rövidzárásmentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: nem
Védettségi fokozat: IP67
Csatlakozás módja: 2 m PUR-kábel
Engedély: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +85 °C között
Felszerelés
Helyezze be felülről a T-horonyba és rögzítse a szorítócsavarral.
SW2, max. meghúzási nyomaték 0,4 Nm.
SW2, max. meghúzási nyomaték 0,4 Nm.
Rajzi hivatkozás
1) aktív felület
2) LED
3) szorítócsavar
BN= barna
BK= fekete
BU= kék
2) LED
3) szorítócsavar
BN= barna
BK= fekete
BU= kék
Accessory
Rögzítőcsap, nemesacél, pneumatikus 03095-01.
Érzékelőtartó T-horonnyal 83010.
Érzékelőtartó T-horonnyal 83010.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.