Leírás
További információk
Kompakt AC/DC asztali tápegység ipari minőségben, bementi feszültség 90-264 V váltakozó áram, kimeneti feszültség 24 V egyenáram. Rendkívül robusztus, hosszú élettartamú, zord környezetben is.
Bemeneti oldal: 1,8 méter hosszú csatlakozókábel IEC C13 műszercsatlakozó aljzattal és SCHUKO dugóval, hajlított.
Kimeneti oldal: 1,8 méter hosszú, tartósan rögzített kábel M12x1 A-kódolású dugaszoló csatlakozóval (4 pólusú aljzat), csavaros zárral.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA, EU, EISA 2007/DoE, NRCan, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Bemeneti oldal: 1,8 méter hosszú csatlakozókábel IEC C13 műszercsatlakozó aljzattal és SCHUKO dugóval, hajlított.
Kimeneti oldal: 1,8 méter hosszú, tartósan rögzített kábel M12x1 A-kódolású dugaszoló csatlakozóval (4 pólusú aljzat), csavaros zárral.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA, EU, EISA 2007/DoE, NRCan, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +70 °C-ig.
Előnyök
Rövidzárlat, túlterhelés, túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem.
Teljesen zárt ház.
LED-jelzőlámpa a működés jelzésére.
Teljesítményfelvétel terhelés nélküli üzemben 0,075 W alatt.
Teljesen zárt ház.
LED-jelzőlámpa a működés jelzésére.
Teljesítményfelvétel terhelés nélküli üzemben 0,075 W alatt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.