Világítóelem Klasszikus polycarbonate zöld 81400-22-112024
- Kétféle világítási funkció (folyamatos fény, villogó fény), beállítható
- Átmérő 70 mm
- Egyszerű, intuitív szerelés
- Moduláris jelzőoszlop felszereléséhez
Mennyiségi egység
46,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Világítóelem
Kivitel 1
Klasszikus
Alaptest
anyaga
polycarbonate
Alaptest
színe
zöld
Lámpafoglalat
LED, integrált
MTTF-érték
(év)
2627
Névleges bekapcsolási túláram
500mA
Névleges üzemi feszültség
24 V/DC
Névleges üzemi áramerősség
80mA
Szennyezettségi fok
3
Védettségi fokozat
IP65
felvillanási frekvencia
1Hz
világító felület
Folyamatos/villogó fény
világítófesték
zöld
Élettartam
optikai
50.000
Érintésvédelmi osztály
II
Üzemi feszültség
V
24
Üzemi feszültség fajtája
AC/DC
Üzemi feszültség tűrése
+/-10%
Üzemi frekvencia
Hz
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Polikarbonát.
Kivitel
Kívül sima, belül bordázott. Integrált LED-vel.
További információk
LED világítóelemek a gépek és berendezések állapotainak és zavarainak optikai jelzésére. A legmodernebb LED-technológiával rendelkező világítóelemek minden irányból látható folyamatos vagy villogó fénnyel jeleznek (beállítható tolókapcsolóval a mindenkori lámpaelemen).
A világítóelem egyedül csatlakozóelemmel tisztán optikai figyelmeztető jelként szolgálhat, vagy további világító vagy akusztikus elemekkel jelzőoszlopba kombinálható (max. 5 elem lehetséges). A világítóelem bajonettzárral szerelhető be és ki.
Az üzembe helyezéshez csatlakozóelemre van szükség. Ezt külön rendelje meg.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
A világítóelem egyedül csatlakozóelemmel tisztán optikai figyelmeztető jelként szolgálhat, vagy további világító vagy akusztikus elemekkel jelzőoszlopba kombinálható (max. 5 elem lehetséges). A világítóelem bajonettzárral szerelhető be és ki.
Az üzembe helyezéshez csatlakozóelemre van szükség. Ezt külön rendelje meg.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Világítás: folyamatos / villogó (tolókapcsolóval beállítható)
Villogási frekvencia: 1 Hz
Élettartam, optikai: max. 50.000 óra.
Világítás: folyamatos / villogó (tolókapcsolóval beállítható)
Villogási frekvencia: 1 Hz
Élettartam, optikai: max. 50.000 óra.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +60 °C között
Accessory
Csatlakozóelem 81400-30.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.