Anyag
Polikarbonát/ABS.
Kivitel
szürke.
Több
Kevesebbet
Szerelőadapter Ø85 mm, B alak
kezdet
10,98 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szerelőadapter Ø85 mm, R alak
kezdet
20,65 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szerelőadapter Ø85 mm, WK alak
kezdet
16,26 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Polikarbonát/ABS.
Kivitel
szürke.
További információk
A szerelőadapter a Ø85 mm átmérőjű jelzőlámpák talapzataként szolgál. A jelzőlámpa szerszám nélkül, bajonettzáron át helyezhető fel a szerelőadapterre. A jelzőlámpát a bekattanó zár biztonságosan rögzíti a szerelőadapteren.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
B alak, R: EAC, cULus, UL (típus 12).
WK alak: EAC.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
B alak, R: EAC, cULus, UL (típus 12).
WK alak: EAC.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +60 °C között
Felszerelés
B alak: lapra szerelés, sík felületekre történő szereléshez (tömítőlemezzel).
R alak: csőre szerelés, Ø25mm-es csőre történő szereléshez.
WK alak: sarokba szerelés kábeltömszelencével.
R alak: csőre szerelés, Ø25mm-es csőre történő szereléshez.
WK alak: sarokba szerelés kábeltömszelencével.