Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst,
fehér LED, integrált.
fehér LED, integrált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst,
fehér LED, integrált.
fehér LED, integrált.
További információk
Nyomógomb, visszaugró, kör alakú, integrált érintkezővel és laposdugasz csatlakozókkal (használjon részben / vagy teljesen szigetelt laposdugasz aljzatokat). Nyomógomb fedéllel és integrált fehér LED-vel. A szín kör alakú színes gyűrű formájában jelenik meg.
A nyomógombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A nyomógombok az összes vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
A nyomógombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A nyomógombok az összes vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Készülékház 81200, 81200-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.