Húzásmentesítő elem poliamid 80850-33-35076
- Integrálható a csatlakozó elembe
- Egyszerű karbantartás és szerelés.
- Stabil felépítés, hosszú élettartam
Mennyiségi egység
0,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Húzásmentesítő elem
Alaptest
anyaga
poliamid
B=szélesség, belül
76
H=magasság, belül
35
Alábbiakhoz
80850-30-35076...
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Fekete.
További információk
A húzásmentesítő elemeket pattinthatja a csatlakozó elemekbe. Ezek a láncvégekhez rögzítik a behelyezett vezetékeket.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +125 °C-ig
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.