Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
Több
Kevesebbet
Csatlakozó elemek húzásmentesítővel, A alak
kezdet
92,11 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Csatlakozó elemek húzásmentesítővel, B alak
kezdet
95,53 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
További információk
Összekötő elemek húzásmentesítővel az energialánc vagy gégecső felvételére és rögzítésére.
Az összekötő elemeket olyan helyeken használják, ahol az energialáncokat/gégecsöveket elcsavarodás ellen biztosítva kell tartani.
A csatlakozó elemek húzásmentesítő fogakkal rendelkeznek. A vezetékek a kábelkötözőkkel megbízhatóan rögzíthetők a fogazathoz.
Az összekötő elemeket olyan helyeken használják, ahol az energialáncokat/gégecsöveket elcsavarodás ellen biztosítva kell tartani.
A csatlakozó elemek húzásmentesítő fogakkal rendelkeznek. A vezetékek a kábelkötözőkkel megbízhatóan rögzíthetők a fogazathoz.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C és +105 °C között (rövid ideig akár +150 °C-ig).
Felszerelés
A csatlakozó elemek szerszám nélkül, műanyag zárral nyithatók és zárhatók. A húzásmentesítő fogakkal rendelkező belső pofák két azonos félhéjból állnak, amelyeket lyuk-csap csatlakozásokkal szerelnek az energialáncra. Az energialánc köré szerelt pofák a csatlakozóelemben helyezkednek el és a belső profilnak köszönhetően szilárdan tartják az energialáncot.