- Energialáncok vagy gégecsövek gyors és egyszerű rögzítése
- Csatlakozó elem húzásmentesítő fogakkal
- Gyors összeszerelés elveszíthetetlen kattanózárral
- Adaptációs furatok gyakran használatos robottípusokhoz
- A végrögzítéshez
Leírás
Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
További információk
Összekötő elemek húzásmentesítővel az energialánc vagy gégecső felvételére és rögzítésére.
Az összekötő elemeket olyan helyeken használják, ahol az energialáncokat/gégecsöveket elcsavarodás ellen biztosítva kell tartani.
A csatlakozó elemek húzásmentesítő fogakkal rendelkeznek. A vezetékek a kábelkötözőkkel megbízhatóan rögzíthetők a fogazathoz.
Az összekötő elemeket olyan helyeken használják, ahol az energialáncokat/gégecsöveket elcsavarodás ellen biztosítva kell tartani.
A csatlakozó elemek húzásmentesítő fogakkal rendelkeznek. A vezetékek a kábelkötözőkkel megbízhatóan rögzíthetők a fogazathoz.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C és +105 °C között (rövid ideig akár +150 °C-ig).
Felszerelés
A csatlakozó elemek szerszám nélkül, műanyag zárral nyithatók és zárhatók. A húzásmentesítő fogakkal rendelkező belső pofák két azonos félhéjból állnak, amelyeket lyuk-csap csatlakozásokkal szerelnek az energialáncra. Az energialánc köré szerelt pofák a csatlakozóelemben helyezkednek el és a belső profilnak köszönhetően szilárdan tartják az energialáncot.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.