Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
További információk
Szorítóbilincs műanyag zárral és rugós ütközővel a visszahúzó rugó felvételére.
A visszahúzó rugó és a védő együtt az energialánchoz alkalmazható komplett rugós visszahúzó rendszert képez. A védőgyűrű ekkor fix pontként szolgál a rugó számára.
Az energialánc vezetését a roboton rugós visszahúzó rendszer támogatja. Kiegyenlíti a manipulátoron a szükséges energialánc hosszúságát és megakadályozza a zavaró lelógó hurok képződését (hurokképződés). A cél az, hogy a tömlőköteg a lehető legközelebben haladjon a roboton. Ez tehermentesíti az energialáncot és csökkenti a kopást.
A visszahúzó rugó és a védő együtt az energialánchoz alkalmazható komplett rugós visszahúzó rendszert képez. A védőgyűrű ekkor fix pontként szolgál a rugó számára.
Az energialánc vezetését a roboton rugós visszahúzó rendszer támogatja. Kiegyenlíti a manipulátoron a szükséges energialánc hosszúságát és megakadályozza a zavaró lelógó hurok képződését (hurokképződés). A cél az, hogy a tömlőköteg a lehető legközelebben haladjon a roboton. Ez tehermentesíti az energialáncot és csökkenti a kopást.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C és +105 °C között (rövid ideig akár +150 °C-ig).
Accessory
Védőgyűrűk 80855-15.
Visszahúzó rugók 80855-45.
Visszahúzó rugók 80855-45.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.