text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház: poliamid PA.
Kábel: PVC.
Huzal szigetelése: PVC.
Huzalsodrat: réz.
Kivitel
Ház: persely (aljzat/dugó).
Ház színe: fehér.
Kábel színe: narancssárga.
Vezetékjelölés: a DIN EN 0293-308 szabvány szerint.
További információk
Csatlakozókábel LED-lámpák összekapcsolásához.

1. oldal: GST15i3 csatlakozó dugó. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).

2. oldal: GST15i3 aljzat. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).

Száraz helyiségekben történő használatra, könnyű elektromos készülékek csatlakoztatására közepes mechanikai igénybevétel mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Rugalmas fektetés esetében: -5 °C és +70 °C között.
Rögzített fektetés esetében: -40 °C és +70 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak