text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tépőzáras szalag
Kivitel 1
tekercsben
Alaptest anyaga
polipropilén
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
10
L=Hossz
25000
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
Polipropilén.
Kivitel
Fekete, önkioltó az UL94-V2 szerint.
További információk
A polipropilénből készült, kiváló minőségű horgos és bolyhoz pánt több százszor kinyitható és újra zárható.
A tépőzáras pántok kábelek és vezetékek összefogására, rendezésére és rögzítésére alkalmasak.

Önkioltó az UL94-V2 szerint. Kívánt hosszúságra vágható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak