Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
SOOE-BS-L-PNLK-T
Megnevezés
Alak
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Beállítási lehetőségek
Beállítási tartomány alsó határa
Beállítási tartomány felső határa
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Detektálási eljárás
Dugós érintkező anyaga
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozástípus
csatlakozó
Elektromos csatlakozás 1, pólusok/erek száma
3
Elektromos csatlakozás 1, rögzítés módja
Engedély
Feszültségesés
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fénytípus
Gyártó
Termék neve
SOOE-BS-L-PNLK-T
Gyártói cikkszám
8075670
Gépház anyaga
Hatótáv
Hiszterézis
IO-Link, SIO-Mode támogatás
igen
IO-Link, adattárolót igényel
IO-Link, folyamat adatszélesség IN
IO-Link, folyamat adatszélesség OUT
IO-Link, folyamat adattartalom IN
IO-Link, folyamat adattartalom OUT
IO-Link, funkciós osztályok
IO-Link, kommunikációs üzemmód
IO-Link, minimális ciklusidő
IO-Link, porttípus
A
IO-Link, profil
IO-Link, protokoll
Időzítési funkció
Kapcsolási kimenet
Kapcsolási állapot kijelzése
Kapcsolóelem funkció
Kiállító intézmény tanúsítványa
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Lézervédelmi osztály
1
Lökőfeszültség szilárdság
Maradék hullámosság
Max. fekete-fehér differencia
Max. fényfolt
Max. kapcsolási frekvencia
Max. kimenő áram
Meghúzási nyomaték
Minimális objektátmérő
Mérési elv
Polaritás felcserélése elleni biztosítás
Protokoll
IO-Link
Referencia anyag
Rögzítési mód
Rövidzárlati biztonság
Szabványnak megfelelő
Szennyezettségi fok
3
Szigetelési feszültség
Terméksúly
Védettség
WA_NR
Üresjárati áram
Üzemi feszültségtartomány DC
Üzemkészség kijelzése
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.