Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
EAGF-P1-KF-40-300
Megnevezés
Alapsúly 0 mm löketnél
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Eltolóerő
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Gyártó
Termék neve
EAGF-P1-KF-40-300
Gyártói cikkszám
3192963
Gépház anyaga
Irányváltó játéka
Járomlap anyag
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Löket
Max. erő Fy
Max. erő Fy statikus
Max. erő Fz
Max. erő Fz statikus
Max. gyorsulás
Max. nyomaték Mx
Max. nyomaték Mx statikus
Max. nyomaték My
Max. nyomaték My statikus
Max. nyomaték Mz
Max. nyomaték Mz statikus
Megvezetés
Golyórecirkulációs vezető
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél
Mozgatott tömeg ráadás 10 mm-es löketenként
Mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löketnél
Méret
40
Ráadás a mozgatott tömeg súlypontjára 10 mm löketenként
Rögzítési mód
belső menettel
Súlyrátét 10 mm-es löketenként
Terméksúly
Vezetőelem anyaga
Védettség
WA_NR
max. sebesség
szerkezeti felépítés
Megvezetés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.