text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
ELFC-KF-60-600
Megnevezés
Bekapcsolási idő
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Csavarási tehetetlenségi nyomaték It
Eltolóerő
Fedél anyaga
Fedőcsík anyaga
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fy 100 km elméleti élettartam esetében (csupán vezető
Fz 100 km elméleti élettartam esetében (csupán vezető
Gyártó Termék neve
ELFC-KF-60-600
Gyártói cikkszám
8062817
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Max. erő Fy
Max. erő Fz
Max. gyorsulás
Max. nyomaték Mx
Max. nyomaték My
Max. nyomaték Mz
Megvezetés
Golyórecirkulációs vezető
Mozgatott tömeg
Munkalöket
Mx 100 km elméleti élettartam esetében (csupán vezető
My 100 km elméleti élettartam esetében (csupán vezető
Mz 100 km elméleti élettartam esetében (csupán vezető
Másodrendű nyomaték ly
Másodrendű nyomaték lz
Méret
60
Profil anyaga
Szán anyaga
Szánvezető anyaga
acél
Súlyrátét 10 mm-es löketenként
Tartalék lökethossz
Terméksúly
UNSPSC Code
40140000
Vezetősín anyaga
acél
Védettség
WA_NR
Zárófedél anyaga
max. sebesség
szerkezeti felépítés
Megvezetés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak