5 tengelyes szűkítő adapter UNILOCK szerszámacél köszörült 42209-10-313810010
Mennyiségi egység
471,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
5 tengelyes szűkítő adapter
Kivitel 1
UNILOCK
Kivitel 2
puha
Alak
C
Alaktípus
Feszítőcsap
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
köszörült
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
oxidált
D1=Menet
80
D3=Hengeres fejű csavar
M10
D=átmérő
138
H=Magasság
100
D2
25
H1
25,5
H2
5
H3
10
Méret
138
UNSPSC Code
24101600
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
Alaptest, szerszámacél.
Szorítócsap, betétedzésű acél.
Szorítócsap, betétedzésű acél.
Kivitel
Alaptest puha, funkcionális felületek köszörült.
Szorítócsapok, oxidált. Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Szorítócsapok, oxidált. Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK szűkítő adapterek alkalmasak a munkadarab befogására pozicionálására. A szűkítő adapterek a munkadarabra csavarozhatók és így együtt a pneumatikus szorítómodulokra szerelhetők.
Rajzi hivatkozás
1) Hengeresfejű csavar DIN EN ISO 4762
2) Központosító szorítócsap = A alak
Kiegyenlítő szorítócsap = B alak
Szorítócsap = C alak
2) Központosító szorítócsap = A alak
Kiegyenlítő szorítócsap = B alak
Szorítócsap = C alak
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.