text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Befogómodul magasító
Kivitel 1
unilock
Kivitel 2
ESM 138-C
Alaktípus
elfordulás elleni biztosítással
Alaptest anyaga
szerszámacél
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
edzett és köszörült
B=Hossz/Szélesség
138
H=Magasság
150
L=hossz/szélesség
338
P=Üzemi nyomás bar
6
B1
100
B2
55
B3
107,6
B4
55
Behúzóerő turbóval kN
25
D
138
D1
121
H1
35
H2
63,5
H3
35
H4
21
H5
8
L1
200
L2
125
L3
62
L4
53
UNSPSC Code
24101600
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
A modulmagasítók két nullapontos csatlakozón keresztül helyezhetők az UNILOCK befogómodulokra. Két befogómodul közötti 200 mm-es középponti távolságban szerelhetők fel. A modulmagasítók lehetővé teszik, hogy a szerszámok és a munkadarabok a munkatérben gyorsan és nagy ismétlési pontossággal cserélhetők. A befogórendszerekben a megemelt vagy szögben döntött csatlakozópontok optimális hozzáférést biztosítanak a megmunkálásához. Ezenkívül a modulokmagasítók használatával a munkatérben középpontos beállítás hozható létre.
A felfogási helyzet irány szerinti pozicionálásának köszönhető többoldalú megmunkálás is lehetséges.
Anyag
Alaptest, szerszámacél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Kivitel
Befogómodul, funkcionális felületek, betétedzésű és köszörült.
További információk
A nagy szorítóerőt a beépített rugószerelvény hozza létre (az egységet nyomásmentesen rögzített).
A kioldási folyamat pneumatikus.
Nyomásesés vagy a sűrítettlevegő-ellátás ingadozása esetében is fennmarad a teljes behúzóerő.

Valamennyi befogómodul alapfelszerelésben turbó funkcióval rendelkezik. A „Turbó“ levegőcsatlakozásnál alkalmazott rövid levegőimpulzus hatására a rugók által kifejtett normál behúzóerő jelentősen megnő. Ily módon a befogómodulok nagy igénybevételű forgácsoláshoz is nagyon jól használhatók.

A maximális behúzóerő kifejtése érdekében javasolt a turbó funkció alkalmazása.

Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő tartóerők érhetők el:
- Tartóerő (M10) 35.000 N
- Tartóerő (M12) 50.000 N
- Tartóerő (M16) 75.000 N
Tartóerő hengeresfejű csavarokkal DIN EN ISO 4762 - 12.9.

A szorítócsapokat csak a befogómodulba beszerelt szerszámcserélővel együtt szabad beszorítani.

A valamennyi befogómodulnál alkalmazott összes szorítócsapméret és a 80-as 5 tengelyes moduláris befogórendszerrel való kompatibilitás sokoldalú felhasználási lehetőségeket kínál.
Műszaki adatok
- Behúzóerő 25 kN turbóval.
- Rendszernyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Opcionális csatlakozás tisztítólevegőhöz.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C – +60 °C.
Előnyök
- Turbó funkció alapkivitelben.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Pozicionálás rövid kúppal.
- Nagy behúzóerők.
- Felszerelési idő optimalizálása.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőmenet a emelőkengyelekhez a súlyelosztás kiegyensúlyozására a elfordításnál
2) Légcsatlakozó G1/8, turbó funkcióval
3) Légcsatlakozó G1/8, nyitott
Accessory
42208 szorítócsap
Védőcsap 42796 befogó modulokhoz
Burkolat 42796 befogó modulokhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak