Anyag
Alaplap, acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Kivitel
Az alaplap mindkét oldalán csiszolt és oxidált.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
Több
Kevesebbet
UNILOCK Turn-befogóállomások, 3x
kezdet
6 761,00 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
UNILOCK Turn-befogóállomások, 5x
kezdet
8 876,00 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Alaplap, acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Kivitel
Az alaplap mindkét oldalán csiszolt és oxidált.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
További információk
Készre összeszerelt befogóállomások integrált UNILOCK ESM138-C befogómodulokkal esztergáló-maró központokhoz. A befogóállomások lehetővé teszik az esztergálási technológia és a helyhez kötött befogástechnika kombinálását. A befogóállomásokat központosító csapok és horonyanyák segítségével rögzítik a gépasztalra.
A befogómodulok központilag, pneumatikus csatlakozón keresztül működtethetők.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített). Egy vizuális jelzőstift mutatja, hogy a turbó funkció aktív.
A kioldási folyamat pneumatikus.
Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
A befogómodulok központilag, pneumatikus csatlakozón keresztül működtethetők.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített). Egy vizuális jelzőstift mutatja, hogy a turbó funkció aktív.
A kioldási folyamat pneumatikus.
Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Működési mód
42756-10-320045075
Max. fordulatszám: 1400 1/min
42756-10-520057079
Max. fordulatszám: 2000 1/min
Max. fordulatszám: 1400 1/min
42756-10-520057079
Max. fordulatszám: 2000 1/min
Műszaki adatok
- Nyitónyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Légcsatlakozás: G1/8.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Forgáspontosság <0,02 mm.
- Légcsatlakozás: G1/8.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Forgáspontosság <0,02 mm.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C – +60 °C.
Szállítási terjedelem
- Befogóállomás.
- Rögzítőcsavarok.
- Központosító csap.
- Beállítócsapok.
- Horonyanyák.
- Szemescsavarok.
- Használati utasítás.
- Rögzítőcsavarok.
- Központosító csap.
- Beállítócsapok.
- Horonyanyák.
- Szemescsavarok.
- Használati utasítás.
Egyedi igényre
Befogó állomás speciális méretekhez.
Rajzi hivatkozás
1) A turbó funkció vizuális megjelenítése
Accessory
- UNILOCK szorítócsap 42208.
- UNILOCK cserepaletták nullpontos rögzítő rendszerhez 42755.
- UNILOCK védőcsap rögzítőmodulokhoz 42796.
- UNILOCK fedél rögzítőmodulokhoz 42796.
- UNILOCK cserepaletták nullpontos rögzítő rendszerhez 42755.
- UNILOCK védőcsap rögzítőmodulokhoz 42796.
- UNILOCK fedél rögzítőmodulokhoz 42796.