Anyag
Alaplap, acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Kivitel
Az alaplap mindkét oldalán csiszolt és oxidált.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaplap, acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Kivitel
Az alaplap mindkét oldalán csiszolt és oxidált.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
További információk
Teljesen összeszerelt befogóállomások integrált UNILOCK ESM138-C befogó modulokkal. A befogóállomásokat szorítóbilincsek segítségével vagy közvetlen csavarkötéssel rögzítik a gépasztalra.
A befogóállomások a 25H7 referenciafurat és a 20H7 referencia hornyok segítségével állíthatók be.
A befogómodulok központilag, pneumatikus csatlakozón keresztül működtethetők.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
A kioldási folyamat pneumatikus.
Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 - 12.9.
A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
A befogóállomások a 25H7 referenciafurat és a 20H7 referencia hornyok segítségével állíthatók be.
A befogómodulok központilag, pneumatikus csatlakozón keresztül működtethetők.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
A kioldási folyamat pneumatikus.
Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 - 12.9.
A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Műszaki adatok
- Nyitónyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Légcsatlakozás: G1/8.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Referenciafurat 25H7 és referencia hornyok 20H7 a befogóállomás beállításához.
- Légcsatlakozás: G1/8.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Referenciafurat 25H7 és referencia hornyok 20H7 a befogóállomás beállításához.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C – +60 °C.
Szállítási terjedelem
- Befogóállomás.
- Pneumatikus dugaszolható csatlakozó.
- Használati utasítás.
- Pneumatikus dugaszolható csatlakozó.
- Használati utasítás.
Egyedi igényre
Befogó állomás speciális méretekhez.
Accessory
- UNILOCK szorítóbilincsek a 42751-20 UNILOCK befogóállomásokhoz.
- UNILOCK szorítócsapok 42208.
- UNILOCK cserepaletták a 42755 nullpontos befogórendszerhez.
- UNILOCK védőcsapok befogómodulokhoz 42796.
- UNILOCK burkolat a 42796 befogómodulokhoz.
- Csatlakozótömb UNILOCK befogóállomásokhoz 42797.
- UNILOCK szorítócsapok 42208.
- UNILOCK cserepaletták a 42755 nullpontos befogórendszerhez.
- UNILOCK védőcsapok befogómodulokhoz 42796.
- UNILOCK burkolat a 42796 befogómodulokhoz.
- Csatlakozótömb UNILOCK befogóállomásokhoz 42797.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.