text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
5 tengelyes központosító befogók integrált nullpont technológiával.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
Műszaki adatok
Központosító pontosság: ± 0,02 mm.
Pozicionálási pontosság nullpont rendszer: 0,005 mm.


A megadott szorítóerő a munkadarab rögzítésére vonatkozik.
A megadott tartóerő a nullpont rendszerre vonatkozik.
Rajzi hivatkozás
1) SOLIDBolt
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak