Védődugó SOLIDBolt MAXX alumínium kék 42838-39
Mennyiségi egység
38,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Védődugó
Kivitel 1
SOLIDBolt MAXX
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
kék
D=átmérő
39
Méret
125
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Kék.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.