text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A dombornyomó technológiát a munkadarabok szerszámgépen kívüli (45 HRC-ig) előkészítésére alkalmazzák, amelynél a SOLIDGrip központosító befogókba történő befogáshoz meghatározott kontúrral látják el. Ezáltal a rögzítés a befogószerkezetben alakzáró módon történik! Ez az eljárás maximális rögzítőerőt, ideális hozzáférhetőséget, anyagmegtakarítást és maximális folyamatbiztonságot garantál. Az optimális dombornyomási mélység akkor érhető el, amikor a dombornyomás folyamata után a munkadarabon a fenti nyomatkép látható. A munkadarab ezután minden további előkészítés nélkül befogható a SOLIDGrip befogókba.
Anyag
Acél.
További információk
Ez a használati utasítás részletes információkat tartalmaz a SOLIDStamp dombornyomó állomás telepítéséről, üzemeltetéséről és karbantartásáról.
Biztonsági utasításokat tartalmaz, amelyek biztosítják a SOLIDStamp dombornyomó állomás veszélytelen használatát. Ez a dokumentáció továbbá a szállítási terjedelemmel és a hibaelhárítással kapcsolatos információkat is tartalmaz.

A biztonsági utasításokon kívül az üzemeltetési utasításban a következők találhatók:
- a termék általános leírása,
- a SOLIDStamp dombornyomó állomás telepítési útmutatója,
- a SOLIDStamp dombornyomó állomás kezelési és használati utasítása,
- karbantartási és ápolási utasítások,
- hibakeresési és -elhárítási útmutató,
- műszaki adatok.
A műszaki dokumentáció továbbá a következő dokumentumokat tartalmazza:
- a léghidraulikus szivattyú használati utasítása,
- integrált pótalkatrész-jegyzék.
Szállítási terjedelem
Dombornyomó satu, dombornyomó pofák, teszttömbök, hidr.-pneum. nyomásátalakító, kalibrált munkadarab ütköző.
Accessory
41220 Dombornyomó pofák SOLIDStamp.
41221 Középpontjelző eszköz SOLIDStamp.
41222 Teszttömbök SOLIDStamp pofakopáshoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak