5 tengelyes központosító befogó SOLIDGrip 125 acél edzett 41202-96077155
Mennyiségi egység
792,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
5 tengelyes központosító befogó
Kivitel 1
SOLIDGrip 125
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
B
77
B1
125
B2
96
D
20
H
89
H1
57
H2
75
H3
86
H4
22
L
160
L1
max.
70
L2
max.
155
Löket
S
125
Meghúzási nyomaték Nm
100
Méret
96
SW
15
Szorítóerő
F
kN
20
UNSPSC Code
31162800
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
SOLIDGrip 5 tengelyes központosító befogók a munkadarabok alakzáró rögzítéséhez. Az alakzáró rögzítés számos előnyt nyújt az erőzáró vagy súrlódásos zárású befogással szemben. A nyersdarabok külön, a központosító befogón kívül, elvégzett előzetes dombornyomása révén a befogóeszközben nincs szükség nagy erőkifejtésre. Ily módon az összes erőigényes folyamat nem a befogóeszközben, hanem a dombornyomó állomáson történik, ezáltal a központosító befogókban erőátvitelre és hasonlókra nincs szükség. Ez azt jelenti, hogy a SOLIDGrip 5 tengelyes központosító befogók kompakt és szinte zavaró kontúrok nélkül alakíthatók ki. A tisztán mechanikus működtetés éppoly egyszerű, mint amennyire elegendő, mivel az alakzáró rögzítésnek köszönhetően csupán minimális szorítóerőre van szükség, maximális rögzítés mellett.
A funkciónak megfelelő kialakítással a gyakorlatban a lehető legnagyobb haszon érhető el. A hangsúly a hozzáférhetőségre, a kezelhetőségre és a sokoldalúságra irányul.
A SOLIDGrip 5 tengelyes központosító befogók különböző tartozékok alkalmazásával a munkadarabok befogása mellett sok más befogási feladatra is használhatók.
A funkciónak megfelelő kialakítással a gyakorlatban a lehető legnagyobb haszon érhető el. A hangsúly a hozzáférhetőségre, a kezelhetőségre és a sokoldalúságra irányul.
A SOLIDGrip 5 tengelyes központosító befogók különböző tartozékok alkalmazásával a munkadarabok befogása mellett sok más befogási feladatra is használhatók.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csere szorítópofákat mindig párban kell cserélni.
A rögzítő meghúzásához mindig használjon nyomatékkulcsot.
Vegye figyelembe az adott rögzítő maximális meghúzási nyomatékát.
A rögzítő meghúzásához mindig használjon nyomatékkulcsot.
Vegye figyelembe az adott rögzítő maximális meghúzási nyomatékát.
Kullanım
- Alkalmas a SOLIDPoint 96-höz.
- Befogás dombornyomó technológiával vagy sima felületekkel.
- A pofák mindkét oldala használható.
- Befogás dombornyomó technológiával vagy sima felületekkel.
- A pofák mindkét oldala használható.
Előnyök
- SOLIDGrip szorítópofák menetes furatokkal.
- Korrózióvédelem a felületek utóoxidálásával.
- Megfogóhorony az egyszerűbb kezeléshez és az automatikus felfogáshoz.
- Jobb forgács- és vízelvezetés.
- Rögzítőperem a közvetlen rögzítéshez.
- Áttekinthető skálabeosztás.
- Kopásálló orsóbevonat.
- Korrózióvédelem a felületek utóoxidálásával.
- Megfogóhorony az egyszerűbb kezeléshez és az automatikus felfogáshoz.
- Jobb forgács- és vízelvezetés.
- Rögzítőperem a közvetlen rögzítéshez.
- Áttekinthető skálabeosztás.
- Kopásálló orsóbevonat.
Szállítási terjedelem
- 1 db. SOLIDGrip 5 tengelyes központosító befogók nullpont rögzítőcsapokkal.
Egyedi igényre
- Kérésre a szorítópofák sima felületei volfrám-karbid bevonattal is kivitelezhetők. Ez növeli a szorítóerőt.
- SOLIDGrip csereorsók.
- SOLIDGrip csereorsók.
Accessory
- SOLIDGrip 125 - Pofaszélesség 77 mm Szorítópofák fogazott előtétpofával 41206.
- SOLIDGrip 125 - Pofaszélesség 125 mm Szorítópofák fogazott / sima lépcsős előtétpofával 41207.
- SOLIDGrip 125 - Pofaszélesség 125 mm Szorítópofák fogazott / sima lépcsős előtétpofával 41207.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.